Systémové chassis 23 x 64 mm pro VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Číslo výrobku: VX 8617.130

Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních rozváděčových skříních.

Číslo výrobku:
VX 8617.130
Popis výrobku
Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních rozváděčových skříních.
Výhody
Jednoduše zavěste do systémového děrování a přišroubujte
Systémové děrování na všech čtyřech stranách
Nahoře a dole s děrováním pro klecové matice pro upevnění vlastních komponentů pomocí metrických šroubů
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže VX
Ve skříni šířky/hloubky 600 mm, na vnitřní montážní rovině
Možnosti montáže VX SE
Ve skříni šířky/hloubky 600 mm, na vnitřní montážní rovině, v kombinaci s adaptérovou lištou pro kompatibilitu VX
Možnosti montáže AX
In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX stainless steel installation options
In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with the base configuration rail
Možnosti montáže AX z plastu
In enclosure width 600 mm, in conjunction with universal bracket
Možnosti montáže PC
In enclosure width 600 mm, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Možnosti montáže IW
Ve skříni šířky/hloubky 600 mm, v kombinaci s adaptérovou lištou pro kompatibilitu VX
Možnosti montáže v podstavci VX
V podstavci VX šířka/hloubka 600 mm na bočnicích, ve spojení s úhelníkem pro montáž do podstavce
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
PC
IW
AX
AX z plastu
Suitable for width or height or depth: 600 mm
Vhodné pro
Systém podstavce VX
Balení
4 ks
Netto hmotnost
2,24 kg
Brutto hmotnost
2,43 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177829138
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Systémové chassis, 23 x 64 mm, pro vnitřní montážní rovinu, šířka/výška/hloubka: 600 mm
Dokumentace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje