Systémové chassis 23 x 64 mm pro VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Obj. č.: VX 8617180

Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních rozváděčových skříních.

Obj. č.:
VX 8617180
Popis výrobku
Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních rozváděčových skříních.
Výhody
Jednoduše zavěste do systémového děrování a přišroubujte
Systémové děrování na všech čtyřech stranách
Nahoře a dole s děrováním pro klecové matice pro upevnění vlastních komponentů pomocí metrických šroubů
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže VX
In enclosure height 1600 mm, on the inner mounting level
Možnosti montáže VX SE
In enclosure width 1600 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Možnosti montáže v podstavci VX
Do šířky podstavce 1600 mm na krytech podstavce, ve spojení s montážním úhelníkem podstavce
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.600 mm
Vhodné pro
Systém podstavce VX
Balení
4 ks
Netto hmotnost
6,72 kg
Brutto hmotnost
6,92 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177829183
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Systémové chassis, 23 x 64 mm, pro vnitřní montážní rovinu, šířka/výška/hloubka: 1600 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje