Systémové chassis 23 x 64 mm pro VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Obj. č.: VX 8617210

Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních rozváděčových skříních.

Obj. č.:
VX 8617210
Popis výrobku
Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních rozváděčových skříních.
Výhody
Jednoduše zavěste do systémového děrování a přišroubujte
Systémové děrování na všech čtyřech stranách
Nahoře a dole s děrováním pro klecové matice pro upevnění vlastních komponentů pomocí metrických šroubů
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže VX
In enclosure height 2200 mm, on the inner mounting level
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
Suitable for width or height or depth: 2.200 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
8,824 kg
Brutto hmotnost
9,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
49,46
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177829213
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Systémové chassis, 23 x 64 mm, pro vnitřní montážní rovinu, šířka/výška/hloubka: 2200 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje