Kombinace PE/PEN, sestávající z přípojnice, montážního úhelníku a spojky pro řadové spojení, umožňuje typově odzkoušenou sestavu dle IEC 61 439-1.
- Obj. č.:
- SV 9686539
- Popis výrobku
- Pro propojení přípojnic ze skříně do skříně.
- Materiál
- E-Cu
- Rozměry
- Délka: 180 mm
- Průřez
- 30 mm x 10 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,96 kg
- Brutto hmotnost
- 0,97 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,46
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177935952
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
- PE/PEN spojovací sada E-Cu 30x10mm,2ks
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)