Kombinace PE/PEN, sestávající z přípojnice, montážního úhelníku a spojky pro řadové spojení, umožňuje typově odzkoušenou sestavu dle IEC 61 439-1.
- Obj. č.:
- SV 9686549
- Popis výrobku
- Pro propojení přípojnic ze skříně do skříně.
- Materiál
- E-Cu
- Rozměry
- Délka: 180 mm
- Průřez
- 40 mm x 10 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,24 kg
- Brutto hmotnost
- 1,3 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,62
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177935945
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
- PE/PEN spojovací sada E-Cu 40x10mm,2ks