Spojka pro řadové spojení PE/PEN E-Cu

Obj. č.: SV 9686589

Kombinace PE/PEN, sestávající z přípojnice, montážního úhelníku a spojky pro řadové spojení, umožňuje typově odzkoušenou sestavu dle IEC 61 439-1.

Obj. č.:
SV 9686589
Popis výrobku
Pro propojení přípojnic ze skříně do skříně.
Materiál
E-Cu
Rozměry
Délka: 180 mm
Průřez
80 mm x 10 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,56 kg
Brutto hmotnost
2,563 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,63
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177935969
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
PE/PEN spojovací sada E-Cu 80x10mm,2ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE