Modul na ochranu před nebezpečným dotykem

Obj. č.: SV 9666063

Pro zakrytí volných montážních ploch, kryt lze zaplombovat.

Obj. č.:
SV 9666063
Popis výrobku
K zakrytí volných montážních ploch. Kryt lze zaplombovat.
Materiál
Kryt: polystyren
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 750 mm
Výška: 450 mm
Konstrukční velikost
Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 3
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,13 kg
Brutto hmotnost
2,14 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177675995
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Popis výrobku
ISV Modulochr. před nebezp.dotyk.B/U 3/2
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod