Modul montážní desky

Obj. č.: SV 9666090

S montážní deskou, kryt lze zaplombovat.

Obj. č.:
SV 9666090
Popis výrobku
Možné hloubky montáže 105-140 mm. Kryt je plombovatelný.
Materiál
Kryt: polystyren
Montážní deska: ocelový plech, pozinkovaný
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 250 mm
Výška: 300 mm
Konstrukční velikost
Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
Rozměry montážní desky (Š x V)
188 mm x 266 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,67 kg
Brutto hmotnost
1,72 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177676039
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Popis výrobku
ISV Modul montážní desky B/U 1/2
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod