S montážní deskou, kryt lze zaplombovat.
- Obj. č.:
- SV 9666130
- Popis výrobku
- Možné hloubky montáže 105-140 mm. Kryt je plombovatelný.
- Materiál
- Kryt: polystyren
Montážní deska: ocelový plech, pozinkovaný - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 300 mm - Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2 - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 438 mm x 266 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,21 kg
- Brutto hmotnost
- 3,22 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177676077
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Popis výrobku
- ISV Modul montážní desky B/U 2/2
- Dokumentace
- Návod