Modul nosných lišt přístrojů

Obj. č.: SV 9666190

Pro montáž řadových svorek, spínacích zařízení atd. S nosnými lištami 35/15 mm. Kryt je plombovatelný.

Obj. č.:
SV 9666190
Popis výrobku
Pro montáž řadových svorek, spínacích zařízení atd. S DIN lištami 35 x 15 mm. S možností přesunutí v rozměrovém rastru 25 mm. Kryt je plombovatelný.
Materiál
Kryt: polystyren
DIN lišta: Ocelový plech, pozinkovaný
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 250 mm
Výška: 600 mm
Konstrukční velikost
Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 4
Počet nosných lišt 35/15
4
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,09 kg
Brutto hmotnost
2,1 kg
Číslo celní sazby
85369001
EAN
4028177676152
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Popis výrobku
ISV Modul nosných lišt přístrojů B/U 1/4
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod