Pro montáž řadových svorek, spínacích zařízení atd. S nosnými lištami 35/15 mm. Kryt je plombovatelný.
- Obj. č.:
- SV 9666213
- Popis výrobku
- Pro montáž řadových svorek, spínacích zařízení atd. S DIN lištami 35 x 15 mm. S možností přesunutí v rozměrovém rastru 25 mm. Kryt je plombovatelný.
- Materiál
- Kryt: polystyren
DIN lišta: Ocelový plech, pozinkovaný - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 750 mm
Výška: 300 mm - Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 3
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2 - Počet nosných lišt 35/15
- 2
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,641 kg
- Brutto hmotnost
- 2,841 kg
- Číslo celní sazby
- 85369001
- EAN
- 4028177676183
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Popis výrobku
- ISV Modul nosných lišt přístrojů B/U 3/1
- Dokumentace
- Návod