K upevnění řadových vestavných přístrojů, kryt lze zaplombovat.
- Obj. č.:
- SV 9666293
- Popis výrobku
- Pro upevnění řadových vestavných přístrojů. S DIN lištami 35 x 15 mm. Kryt je plombovatelný.
- Materiál
- Kryt: polystyren
DIN lišta: Ocelový plech, pozinkovaný
Kryt: polystyren - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 750 mm
Výška: 300 mm - Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 3
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
Max. počet dělicích jednotek à 18 mm: 72 - Počet nosných lišt
- 2
- Počet výřezů
- 6
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,45 kg
- Brutto hmotnost
- 2,46 kg
- Číslo celní sazby
- 85369001
- EAN
- 4028177676282
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Popis výrobku
- ISV Modul pro řad.vest.přístr.B/U 3/1
- Dokumentace
- Návod