Modul řadových vestavných přístrojů

Obj. č.: SV 9666300

K upevnění řadových vestavných přístrojů, kryt lze zaplombovat.

Obj. č.:
SV 9666300
Popis výrobku
Pro upevnění řadových vestavných přístrojů. S DIN lištami 35 x 15 mm. Kryt je plombovatelný.
Materiál
Kryt: polystyren
DIN lišta: Ocelový plech, pozinkovaný
Kryt: polystyren
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 500 mm
Výška: 450 mm
Konstrukční velikost
Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
Max. počet dělicích jednotek à 18 mm: 72
Počet nosných lišt
3
Počet výřezů
6
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,03 kg
Brutto hmotnost
2,04 kg
Číslo celní sazby
85369001
EAN
4028177676299
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Popis výrobku
ISV Modul pro řad.vest.přístr.B/U 2/2
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod