Vhodné k upevnění pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH určených k montáži na desku, kryt lze zaplombovat.
- Obj. č.:
- SV 9666390
- Popis výrobku
- Vhodné k upevnění pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH určených k montáži na montážní desku. Kryt je plombovatelný.
- Materiál
- Kryt: polystyren
Příčný nosník: Ocelový plech - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Při použití pojistkových odpínačů NH 2x vel. 2 (9344.210/.230/.250) nebo 1x vel. 3 (9344.310/.330/.350) je nutné použít dělicí příčný nosník 9666.420 a modul ochrany před nebezpečným dotykem 9666.060 jako modulovou jednotku
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 300 mm - Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2 - Vhodné pro obj. č.
- 9344.000
- 9344.010
- 9344.020
- 9344.030
- 9344.040
- 9344.050
- Pro konstrukční velikost
- 4 x Gr. 00
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,59 kg
- Brutto hmotnost
- 1,6 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177676350
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Popis výrobku
- ISV Modul pojist.odp.NH pro 1xNH1
- Dokumentace
- Návod