Pro uchycení na trhu běžných výkonových odpínačů do 250 A, resp. 630 A.
- Obj. č.:
- SV 9666440
- Popis výrobku
- Vhodný k uchycení na trhu běžně dostupných výkonových odpínačů značek, ABB, Eaton, Schneider Electric a Siemens. Kryt je plombovatelný.
- Materiál
- Kryt: polystyren
DIN lišta: Ocelový plech, pozinkovaný - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 450 mm - Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3 - Vhodné pro výrobce (typ)
- ABB (T4, T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX400, NSX630)
- Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,53 kg
- Brutto hmotnost
- 2,54 kg
- Číslo celní sazby
- 85365019
- EAN
- 4028177676398
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Popis výrobku
- SV Modul výkonového jističe (ISV), 2 BE (500 mm), 3 U (450 mm)
- Dokumentace
- Návod