Pro uzavření nepotřebných výřezů pro přístroje v řadových modulech.
- Obj. č.:
- SV 9666650
- Popis výrobku
- K zakrytí nepotřebných výřezů pro přístroje v modulech řadových vestavných přístrojů, max. 12 dělicích jednotek (12 x 18 mm), s možností oddělení po každých 9 mm.
- Materiál
- ABS
- Barva
- RAL 7035
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,124 kg
- Číslo celní sazby
- 39191019
- EAN
- 4028177676534
- ETIM 9
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Popis výrobku
- ISV Krycí pásky
- Dokumentace
- Návod