Pro uzavření nepotřebných výřezů.
- Obj. č.:
- SV 9666660
- Popis výrobku
- K uzavření nepotřebných výřezů. Šířka: 16 – 34 mm variabilní.
- Materiál
- Polypropylen
- Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Šířka: 34 mm
- Vhodné pro obj. č.
- 9666.520
- 9666.530
- 9666.533
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,29 kg
- Brutto hmotnost
- 0,304 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177676541
- ETIM 9
- EC001892
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- ISV Zaslepovací kryt
- Dokumentace
- Návod