Pro horizontální rozdělení nosného rámu ve skříni VX/TS.
- Obj. č.:
- SV 9666724
- Popis výrobku
- Pro horizontální rozdělení nosného rámu ve skříni.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozměry
- Šířka: 1.000 mm
- Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 4
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,3 kg
- Brutto hmotnost
- 1,351 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177676732
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- ISV Příčný profil pro TS8, B=4
- Dokumentace
- Návod