Pro vertikální rozdělení nosného rámu ve skříni VX/TS/SE.
- Obj. č.:
- SV 9666711
- Popis výrobku
- Pro svislé rozdělení nosného rámu ve skříni.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozměry
- Výška: 1.650 mm
- Konstrukční velikost
- Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 11
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,654 kg
- Brutto hmotnost
- 4,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177691544
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Montážní úhleník ISV, 11U, 1650 mm
- Dokumentace
- Návod