Pro připojení měděných a hliníkových vodičů a lamelových měděných přípojnic.
- Obj. č.:
- SV 9666350
- Popis výrobku
- K připojení měděných a hliníkových vodičů. Pro lamelové měděné přípojnice nebo jednodrátové a lankové vodiče s nalisovanou izolovanou dutinkou.
- Materiál
- Duroplast
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Pro zakrytí připojovací svorkovnice je zapotřebí modul ochrany před nebezpečným dotykem 9666.020
- Jmenovitý proud max.
- 400 A
- Počet pólů
- 5 pólů
- Připojení kulatých vodičů
- 50 - 240 mm²
- 2 x 25 - 120 mm²
- Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
- 25 x 21 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,807 kg
- Brutto hmotnost
- 5,08 kg
- Číslo celní sazby
- 39211900
- EAN
- 4028177676336
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- ISV Připojovací modul, 5 - pólů, 400A
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod