Zásuvkový modul N/PE

Obj. č.: SV 9666590

K upevnění přípojnic pro N a PE. Kryt je plombovatelný.

Obj. č.:
SV 9666590
Popis výrobku
K upevnění přípojnic 12 x 5/10 mm, 20 x 5/10 mm, 30 x 5/10 mm pro N a PE. Kryt je plombovatelný.
Materiál
Kryt: polystyren
Držák: plast zesílený skelnými vlákny
DIN lišta: Ocelový plech, pozinkovaný
Barva
RAL 7035
Rozměry
Šířka: 250 mm
Výška: 300 mm
Konstrukční velikost
Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2
Vhodné pro přípojnice
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,304 kg
Brutto hmotnost
1,452 kg
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177676480
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Popis výrobku
ISV Modul přípojnic N/PE, B/U 1/1
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod