K upevnění přípojnic pro N a PE. Kryt je plombovatelný.
- Obj. č.:
- SV 9666600
- Popis výrobku
- K upevnění přípojnic 12 x 5/10 mm, 20 x 5/10 mm, 30 x 5/10 mm pro N a PE. Kryt je plombovatelný.
- Materiál
- Kryt: polystyren
Držák: plast zesílený skelnými vlákny
DIN lišta: Ocelový plech, pozinkovaný - Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 300 mm - Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2 - Vhodné pro přípojnice
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,057 kg
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177676497
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Popis výrobku
- ISV Modul přípojnic N/PE, B/U 2/1
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod