Pro instalaci držáků pojistek s jezdcovým upevněním a pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH.
- Obj. č.:
- SV 9666520
- Popis výrobku
- Pro montáž držáků pojistek s jezdcovým upevněním E18, E27, E33 a D-Switch a pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH vel. 000 a vel. 00 (3-pólové, rozteč přípojnic 60 mm).
- Materiál
- Kryt: polystyren
Držák: plast zesílený skelnými vlákny - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 250 mm
Výška: 300 mm - Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 2 - Vhodné pro obj. č.
- 3418.010
- 3427.010
- 3433.010
- 3431.020
- 3431.030
- 3431.035
- 9340.950
- 9343.000
- 9343.020
- 9343.040
- Vhodné pro přípojnice
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,73 kg
- Brutto hmotnost
- 0,76 kg
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177676404
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Popis výrobku
- ISV Modul přípojnic 60 mm, B/ U 1/1
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod