Vhodný k uchycení pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH vel. 2/3 pro nástavbu na montážní desku.
- Obj. č.:
- SV 9666420
- Popis výrobku
- Vhodné k upevnění pojistkových odpínačů NH určených k montáži na montážní desku.
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Při použití dělicího příčného nosníku je navíc zapotřebí modul ochrany před nebezpečným dotykem 9666.060
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 450 mm - Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3 - Vhodné pro obj. č.
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- 9344.310
- 9344.330
- 9344.350
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,5 kg
- Brutto hmotnost
- 1,66 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177679917
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- ISV Přičník pro odpínač
- Dokumentace
- Návod