Modul lištových pojistkových odpínačů NH

Obj. č.: SV 9666580

Pro lištové pojistkové odpínače NH vel. 00 až 3 (3-pólové, 100/185 mm, osová vzdálenost lišt).

Obj. č.:
SV 9666580
Popis výrobku
Pro lištové pojistkové odpínače NH vel. 00 až 3 (3-žilové, 100/185 mm, osová vzdálenost lišt).
Materiál
Kryt: polystyren
Držák: plast zesílený skelnými vlákny
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
K zajištění bezproblémového připojení kabelu je nutno nad nebo pod moduly pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH instalovat modul ochrany proti dotyku nebo modul přípojnic N/PE.
Rozměry
Šířka: 500 mm
Výška: 450 mm
Konstrukční velikost
Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
Pro konstrukční velikost
6 x Gr. 00
Vhodné pro obj. č.
9346.020
9346.030
Vhodné pro přípojnice
40 x 10 mm
Rozteč přípojnic
100 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,3 kg
Brutto hmotnost
2,5 kg
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177676466
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Popis výrobku
ISV Modul lišt.poj.odp.NH100/185mmB/U2/2
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod