Pro svislé rozdělení nosného rámu ve skříni AX/AE.
- Obj. č.:
- SV 9666753
- Popis výrobku
- Pro vertikální rozdělení nosného rámu v skříni.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozměry
- Výška: 450 mm
- Konstrukční velikost
- Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,46 kg
- Brutto hmotnost
- 0,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177679924
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV Montážní profil (ISV), 3 VJ (450 mm), pro AE, AX
- Dokumentace
- Návod