Pro montáž modulů ISV ve skříních VX.
- Obj. č.:
- SV 9666932
- Popis výrobku
- Pro montáž modulů ISV ve skříních.
- Materiál
- Držák montážní konstrukce: Ocelový plech, pozinkovaný
Ochrana před nebezpečným dotykem: Ocelový plech, lakovaný
Ochrana před nebezpečným dotykem, boční: PVC - Rozsah dodávky
- Držák montážní konstrukce
Ochrana před nebezpečným dotykem
Včetně upevňovacího materiálu - Konstrukční velikost
- Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 2
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 11 - Vhodné pro obj. č.
- 8457.000
- 8684.000
- 8685.000
- 8686.000
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Šířka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 400 mm
500 mm
600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,6 kg
- Brutto hmotnost
- 7 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177923287
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Montážní sada ISV pro VX, 2 ŠJ (500 mm), 11 VJ (1650 mm), ŠxV: 600x1800 mm
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě UK
- Dokumentace
- Návod