Boční moduly funkčníhoprostoru pro vnitřní členění

Obj. č.: SV 9673041

Jako boční dělící stěna pro funkční prostory, k zavěšení do rastru TS profilu.

Obj. č.:
SV 9673041
Popis výrobku
Jako boční dělící stěna pro funkční prostory, k zavěšení do rastru TS. Připravené na zavěšení montážních úhelníků pro horizontální oddělovací plech funkčního prostoru nebo pro montážní desky. Dvě systémové perforace v rastru TS umožňují používat další příslušenství TS. S bočními moduly pro omezení hloubky funkčního prostoru a s pomocnou konstrukcí z montážních lišt TS 17 x 17 mm je možné vytvořit v oblasti bočnic volný průchozí prostor, např. pro průchod přípojnicového systému.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
For compartment depth
400 mm
Rozměry
Výška: 100 mm
Balení
6 ks
Netto hmotnost
2,22 kg
Brutto hmotnost
2,276 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177704817
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Boční moduly pro funkční členění