Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9673081
- Popis výrobku
- Jako boční dělící stěna pro funkční prostory, k zavěšení do rastru TS. Připravené na zavěšení montážních úhelníků pro horizontální oddělovací plech funkčního prostoru nebo pro montážní desky. Dvě systémové perforace v rastru TS umožňují používat další příslušenství TS. S bočními moduly pro omezení hloubky funkčního prostoru a s pomocnou konstrukcí z montážních lišt TS 17 x 17 mm je možné vytvořit v oblasti bočnic volný průchozí prostor, např. pro průchod přípojnicového systému.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- For compartment depth
- 800 mm
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 4,8 kg
- Brutto hmotnost
- 5 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177575837
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Boční modul funkč. prostoru v100h800mm