Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9673089
- Popis výrobku
- K montáži Maxi-PLS přípojnicového systému pro připojení kabelů.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro přípojnicový systém
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- Rozměry
- Výška: 450 mm
- Vhodné pro
- Hloubka: = 800 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 11,4 kg
- Brutto hmotnost
- 12 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177575875
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Boč.modul připoj.prostoru