Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9673404
- Popis výrobku
- Montážní úhelník se upevňuje na rám TS, na boční modul nebo mezi rámový profil a pomocnou konstrukci. Předem zhotovené montážní otvory umožňují zasunutí oddělovacích plechů funkčních prostorů.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- For compartment depth
- 400 mm
- Délka
- 352 mm
- Rozměry
- Délka: 352 mm
- Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 2,24 kg
- Brutto hmotnost
- 2,34 kg
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177707412
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Montážní úhelníky pro oddělovací plechy