Lze upevnit na rám TS, na boční modul nebo mezi profil rámu a pomocnou konstrukci, umožňuje zasunutí oddělovacích přepážek funkčních prostor.
- Obj. č.:
- SV 9673406
- Popis výrobku
- Montážní úhelník se upevňuje na rám TS, na boční modul nebo mezi rámový profil a pomocnou konstrukci. Předem zhotovené montážní otvory umožňují zasunutí oddělovacích plechů funkčních prostorů.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- For compartment depth
- 600 mm
- Délka
- 552 mm
- Rozměry
- Délka: 552 mm
- Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 3,4 kg
- Brutto hmotnost
- 3,824 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177544444
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Mont. úhelník f.prostoru