Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
Montážní úhelníky pro oddělovací plechy funkčních prostorů a nosnou lištu výkonových jističů
Obj. č.: SV 9673426
Lze upevnit na boční modul, na horní desku lze upevnit nosnou lištu výkonového spínače, umožňuje zasunutí oddělovacích přepážek funkčních prostor.
- Obj. č.:
- SV 9673426
- Popis výrobku
- Montážní úhelník se upevňuje na boční modul. Předem zhotovené montážní otvory umožňují zasunutí oddělovacích plechů funkčních prostorů. Nosnou lištu výkonových jističů lze připevnit do horní roviny.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- For compartment depth
- 600 mm
- Délka
- 552 mm
- Rozměry
- Délka: 552 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,786 kg
- Brutto hmotnost
- 1,986 kg
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177574489
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Mont. úhelník