Nosná lišta výkonových jističů

Obj. č.: SV 9673008

Pro montáž vzduchových výkonových jističů (ACB) do funkčních prostorů.

Obj. č.:
SV 9673008
Popis výrobku
K montáži vzduchových výkonových jističů (ACB) do funkčních prostorů.
Materiál
ocelový plech, 2,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
751 mm
Montážní pokyn
Pro montáž jsou zapotřebí vždy 2 montážní úhelníky na oddělovací plech funkčního prostoru a nosnou lištu výkonových jističů.
Rozměry
Délka: 751 mm
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
3,698 kg
Brutto hmotnost
4,18 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177578333
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Nosné lišty výkon.jističe
Dokumentace
Návod
Datové listy
Základní technické informace