Oddělovací plechy funkčních prostorů

Obj. č.: SV 9673443

Pro horizontální oddělení funkčních prostorů.

Obj. č.:
SV 9673443
Provedení
S ventilačními otvory
Popis výrobku
Pro horizontální oddělení funkčních prostorů. V kombinaci s bočními moduly vytváří vnitřní rozčlenění dle formy 3 nebo 4.
Materiál
Ocelový plech, 1,25 mm
Povrch
Pozinkovaný
For compartment depth
400 mm
Montážní pokyn
Pro montáž oddělovacích plechů funkčního prostoru jsou zapotřebí vždy 2 montážní úhelníky.
Rozměry
Šířka: 306 mm
Hloubka: 370 mm
Vhodné pro
Šířka: = 400 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
4,4 kg
Brutto hmotnost
4,42 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177704756
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Oddělovací plechy funkčních prostorů
Datové listy
Základní technické informace