Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9673468
- Provedení
- S ventilačními otvory
- Popis výrobku
- Pro horizontální oddělení funkčních prostorů. V kombinaci s bočními moduly vytváří vnitřní rozčlenění dle formy 3 nebo 4.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,25 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- For compartment depth
- 800 mm
- Montážní pokyn
- Pro montáž oddělovacích plechů funkčního prostoru jsou zapotřebí vždy 2 montážní úhelníky.
- Rozměry
- Šířka: 506 mm
Hloubka: 788 mm - Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 15,228 kg
- Brutto hmotnost
- 15,62 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177570849
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Odděl. plech, odvětraný