Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9673506
- Popis výrobku
- K zakrytí průchodu.
- Materiál
- ABS PMMA
- Rozměry
- Šířka: 450 mm
Výška: 223,5 mm - Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,6 kg
- Brutto hmotnost
- 1,733 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177600126
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Příruba pro odděl. plech