Přírubová deska pro boční moduly do funkčního prostoru (pro vnitřní členění)

Obj. č.: SV 9673193

K uzavření kabelových prostupů.

Obj. č.:
SV 9673193
Popis výrobku
K uzavření kabelových prostupů.
Materiál
PVC, 3 mm
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7004
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
For side panel module height
300 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,652 kg
Brutto hmotnost
0,655 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177684751
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Přírubová deska pro boční modul V=300mm
Datové listy
Základní technické informace