Dělené montážní desky pro boční moduly do funkčního prostoru (pro vnitřní členění)

Obj. č.: SV 9673660

S průchodkou nebo bez ní, pro přímé upevnění na bočních modulech funkčních prostor.

Obj. č.:
SV 9673660
Provedení
bez průchodu
Popis výrobku
Pro přímé upevnění na bočních modulech funkčních prostorů, pro vnitřní oddělení. Univerzální vnitřní vybavení se spínacími a řídicími přístroji. Vytvoření dalších montážních rovin. V kombinaci s oddělovacími plechy funkčních prostorů a bočními moduly je možné vnitřní oddělení dle formy 2, 3 nebo 4.
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně úhelníkového držáku a upevňovacího materiálu
Pro výšku funkčního prostoru
1 000 mm
Rozměry
Šířka: 502 mm
Výška: 993 mm
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
11,625 kg
Brutto hmotnost
12,237 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177544123
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Dělená montážní deska