Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
Spojovací sada - montážní příslušenství pro rozváděčovou skříň přípojnic nebo vedení přípojnic nahoru
Obj. č.: SV 9674196
Pro přípojnicovou skříň nebo vedení přípojnic vzhůru slouží jako opěra pro vertikální přípojnicový systém Maxi-PLS/Flat-PLS.
- Obj. č.:
- SV 9674196
- Provedení
- pro přípojnicový systém Maxi PLS
- Popis výrobku
- Montážní příslušenství slouží jako opěra (základna) pro vertikální přípojnicový systém Maxi-PLS/Flat-PLS.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Montážní deska
2 systémová chassis
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka k obj. č.
- Vhodné jen pro Maxi-PLS.
- Vhodné pro
- Šířka: = 200 mm
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,2 kg
- Brutto hmotnost
- 3,5 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177574458
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Mont.sada spoj. pole