Systémové chassis pro spojovací pole

Obj. č.: SV 9674056

K montáži přípojnicového systému Maxi-PLS nebo Flat-PLS přímo pod nebo nad výkonový jistič.

Obj. č.:
SV 9674056
Popis výrobku
K montáži přípojnicového systému Maxi-PLS nebo Flat-PLS přímo pod nebo nad výkonový jistič. Toto systémové chassis lze bez kolizí používat ve spojení s bočními moduly funkčního prostoru. Upevňuje se na vnější rovině systému skříně TS 8, děrování PS však umožňuje použít jako montážní rovinu střešní a podlahový rám a tím i systémové upevnění přípojnic pro prostor střechy/podlahy.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: TS
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 600 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,148 kg
Brutto hmotnost
1,347 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177626515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV Systémové chassis, pro spojovací pole, pro TS (Š/H: 600 mm)