S průchodkou a bez průchodky, pro přímé upevnění na boční stěnu funkčních prostorů.
- Obj. č.:
- SV 9683680
- Provedení
- plná
- Popis výrobku
- K přímému upevnění na bočnici funkčního prostoru pro vnitřní oddělení. Univerzální vnitřní vybavení spínacími a řídicími přístroji. Vytvoření dalších montážních rovin. V kombinaci s oddělovacími plechy funkčního prostoru a bočnicí je možný způsob oddělení 1 až 4.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně úhelníkového držáku a upevňovacího materiálu
- Pro výšku funkčního prostoru
- 1 000 mm
- Rozměry
- Šířka: 702 mm
Výška: 993 mm - Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 13,5 kg
- Brutto hmotnost
- 14,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 61 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177935198
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Dělená mont. deska, pro upevnění na bočnici funkčních prostorů, Šxv: 702x993 mm
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě UK
- Dokumentace
- Návod