Dělená montážní deska pro bočnice funkčního prostoru

Obj. č.: SV 9683684

S průchodkou a bez průchodky, pro přímé upevnění na boční stěnu funkčních prostorů.

Obj. č.:
SV 9683684
Provedení
plná
Popis výrobku
K přímému upevnění na bočnici funkčního prostoru pro vnitřní oddělení. Univerzální vnitřní vybavení spínacími a řídicími přístroji. Vytvoření dalších montážních rovin. V kombinaci s oddělovacími plechy funkčního prostoru a bočnicí je možný způsob oddělení 1 až 4.
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně úhelníkového držáku a upevňovacího materiálu
Pro výšku funkčního prostoru
400 mm
Rozměry
Šířka: 702 mm
Výška: 393 mm
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5,9 kg
Brutto hmotnost
6,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
24,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177935129
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Dělená mont. deska, pro upevnění na bočnici funkčních prostorů, Šxv: 702x393 mm
Prohlášení
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod