Oddělovací plechy funkčních prostorů pro VX

Obj. č.: SV 9683444

Pro horizontální oddělení funkčních prostorů.

Obj. č.:
SV 9683444
Provedení
S ventilačními otvory
Popis výrobku

Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn
Pro montáž funkčních prostorů jako vnitřní tvarové rozdělení je nutné použít bočnice funkčního prostoru.
Rozměry
Šířka: 311 mm
Hloubka: 380 mm
Vhodné pro
Šířka: = 400 mm
Hloubka: = 400 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177936423
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Oddělovací plech funkčních prostorů, ŠxH: 311x380 mm, pro VX (ŠxH: 400x400 mm)
Certifikáty
Lloyds Register
Prohlášení
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod