Oddělovací plechy funkčních prostorů pro VX

Obj. č.: SV 9683466

Pro horizontální oddělení funkčních prostorů.

Obj. č.:
SV 9683466
Provedení
S ventilačními otvory
Popis výrobku
Pro horizontální oddělení funkčních prostorů. V kombinaci s bočnicemi vytváří způsob oddělení 1 až 4. Upevňuje se na bočnici funkčního prostoru nebo na rámový profil skříně. Integrované výřezy s možností vylomení slouží k vertikálnímu protažení ovládacích vodičů nebo kabelových kanálů a k průchodu přípojnic nebo spojovacích sad.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn
Pro montáž funkčních prostorů jako vnitřní tvarové rozdělení je nutné použít bočnice funkčního prostoru.
Rozměry
Šířka: 511 mm
Hloubka: 580 mm
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 600 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
5,22 kg
Brutto hmotnost
5,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
22,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177936386
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Oddělovací plech funkčních prostorů, ŠxH: 511x580 mm, pro VX (ŠxH: 600x600 mm)
Certifikáty
Lloyds Register
Dokumentace
Návod