Boční dělící stěna pro upevnění dělených montážních desek a oddělovacích plechů funkčních prostorů.
- Obj. č.:
- SV 9683006
- Provedení
- Pro prostup systému přípojnic v zadním prostoru
- Popis výrobku
- Boční mezistěna pro upevnění dělených montážních desek a oddělovacích plechů funkčních prostorů.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 1.881 mm
Hloubka: 538 mm - Vhodné pro
- Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 23 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177936522
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Bočnice funkřního prostoru pro VX, VxH: 1881x538 mm, pro VX25 (VxH: 2000x600 mm)
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě UK
- Dokumentace
- Návod