Bočnice funkčního prostoru pro VX

Obj. č.: SV 9683018

Boční dělící stěna pro upevnění dělených montážních desek a oddělovacích plechů funkčních prostorů.

Obj. č.:
SV 9683018
Provedení
Pro montáž přípojnicového systému ve střešní a podlahové oblasti
Popis výrobku
Boční mezistěna pro upevnění dělených montážních desek a oddělovacích plechů funkčních prostorů.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 1.731 mm
Hloubka: 738 mm
Vhodné pro
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 800 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
30 kg
Brutto hmotnost
33 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177936492
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Bočnice funkřního prostoru pro VX, VxH: 1731x738 mm, pro VX25 (VxH: 2000x800 mm)
Certifikáty
Lloyds Register
Dokumentace
Návod