Přírubová deska z plastu pro oddělovací plechy funkčních prostorů

Obj. č.: SV 9683508

K zakrytí funkční přepážky s průchodem.

Obj. č.:
SV 9683508
Popis výrobku
K zakrytí funkční přepážky s průchodem.
Materiál
ABS
Barva
V odstínu podobném RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 650 mm
Výška: 251 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,4 kg
Brutto hmotnost
1,5 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177937710
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Přírubová deska z plastu, pro oddělovací plechy funkčních prostorů (Š: 800 mm)
Dokumentace
Návod