Pro upevnění nosné lišty výkonových jističů.
- Obj. č.:
- SV 9683326
- Popis výrobku
- Pro upevnění nosné lišty výkonových jističů na rámový profil skříně nebo na bočnici funkčního prostoru.
- Materiál
- ocelový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Hloubka: = 600 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,4 kg
- Brutto hmotnost
- 3,646 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Nosná lišta vzduchových jističů ACB, pro VX (H: 600 mm)
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě UK
- Dokumentace
- Návod