Ri4Power – systémová řešení

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Snadná montáž, spolehlivá ochrana proti dotyku, spolehlivé oddělení.

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Kryt Sada pro distribuční přípojnici (pole lištových pojistkových odpínačů Jean Müller)

V provedení pro upevnění přístrojů výrobce Jean Müller.

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Držáky přípojnic pro pole lištových pojistkových odpínačů

Držák přípojnic pro systém podružných přípojnic pole lištových pojistkových odpínačů.

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Přípojnice E-Cu

Délka: 2400 mm/přípojnice.

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Montážní lišta Sada pro zakrytí distibuční přípojnice (pole lištových pojistkových odpínačů Jean Müller)

Zapotřebí pro montáž krytu podružných přípojnic.

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Dělicí stěna pro pole lištových pojistkových odpínačů

Je zapotřebí pro vnitřní uspořádání pole pojistkových odpínačů výkonové zátěže a odděluje připojovací prostor od prostoru pro přístroje.

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Kryty na ochranu před nebezpečným dotykem pro pole lištových pojistkových odpínačů (kabelový prostor)

Odděluje v kabelovém prostoru hlavní přípojnici a umožňuje tak bezpečné připojení kabelů a vodičů.

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Kryt Sada pro zakrytí distibuční přípojnice (pole horizontálních pojistkových odpínačů Jean Müller)

K zakrytí systému podružných přípojnic pole lištových pojistkových odpínačů, v provedení pro upevnění přístrojů výrobce ABB (typ SlimLine) nebo Siemens (typ 3NJ62). 200...

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Oddělovací deska pro pole lištových pojistkových odpínačů

Pro rozdělení prostoru přípojnic a prostoru lištových pojistkových odpínačů NH (funkční prostor).

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Čelní kryt pro pole lištových pojistkových odpínačů

Zakrytí nad oblastí montáže pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH a pod ní na čelní straně, větrací otvory jsou integrovány.

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Podružná přípojnice pro pole lištových pojistkových odpínačů

Pro montáž do pole lištových pojistkových odpínačů, kompatibilní s hlavními přípojnicovými systémy Maxi-PLS a Flat-PLS.

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Podružná přípojnice 30 x 10 mm

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Podružná přípojnice PLS 1600

Vybavení pro pole horizontálních pojistkových odpínačů

Krycí lišta pro lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH

Pro vytvoření dosedací plochy při individuálním použití čelního krytu proti nebezpečnému dotyku.